News Releases

シリコン・ラボ、PoEポートフォリオの新製品「Si3471 / Si3474 / Si34071」を発表
IEEE 802.3bt準拠の新PoEポートフォリオが、90 W給電機器と受電デバイスの簡素化を実現し、
5Gスモール・セルの実用化を推進

シリコン・ラボラトリーズ(シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB)は、PSE(給電機器)とPD(受電デバイス)に90 W PoEを導入する際のコストと複雑性を軽減する包括的なパワー・オーバー・イーサネット(PoE)ポートフォリオの新製品「Si3471 / Si3474 / Si34071」を発表しました。この新しい90 W PoEポートフォリオは、標準規格の2倍以上のPoE電力を実現する IEEE 802.3bt規格に準拠し、ワイヤレス・アクセス・ポイントとIoTワイヤレス・ゲートウェイの能力を拡張します。このポートフォリオのハイパワー性能により、PoE搭載の5Gスモール・セルとデジタル・ビルディングが実用可能になります。「Si3471 / Si3474 / Si34071」並びに評価キットの価格・納期は、シリコン・ラボ国内販売代理店にお問い合わせください。また、新製品の詳細情報はsilabs.com/90wpoeをご参照ください。

 

シリコン・ラボで、バイスプレジデント兼パワー製品担当ジェネラル・マネージャーを務めるBrian Mirkinは、次のように述べています。「シリコン・ラボの802.3bt PoEポートフォリオは、出力、サイズ、コストに関する厳格な要件を満たしながら、デベロッパーのシステム設計を簡素化できます。新PoEポートフォリオは、イーサネット・ケーブルが対応する15 Wから90 Wまでの出力が用意されており、広範なPSEおよびPDアプリケーションに柔軟に対応します」

 

802.3btポートフォリオを構成するPSEおよびPD製品3モデル

  • Si3471 PSEコントローラ: 802.3btに準拠した、業界初の完全自律型90 W単一ポート電源ソリューションです。Si3471は、単一ポートのミッドスパンやインジェクターの90 W対応を容易にします。また802.3bt規格に関連する差異を全て自動的に管理します。Si3471は、外部ホストMCU、ファームウェアのダウンロード、ソフトウェアのプログラミングを必要とせず、3つのデジタルI/Oピンを使用して簡単に構成できます。5 mm x 7 mmの小型の38ピンQFNパッケージと、シンプルなBOMにより、システムのコストと複雑性が軽減されます。
  • Si3474クアッド・イーサネット・ポートPSEコントローラ: Si3474が最大4つの90 W 802.3bt PoEポート、または最大8つの30 W 802.3at/af PoEポートに給電することで、産業用/商用イーサネット・スイッチやセキュリティ・レコーディング機器に対応する多目的型ソリューションを実現します。Si3474は、各ポートにフルに電力を供給する自律モードや、機能豊富なレジスタ・マップを備えてI2Cインターフェイスから電源管理が可能となるホスト・モードで動作します。Si3474は業界標準のピン配列による56ピン8 mm x 8 mmのパッケージで提供されます。
  • Si34071シングルチップPDソリューション: 802.3btインターフェイスをエンドツーエンドで90%以上の効率が達成可能な統合化された高効率DC-DCコンバータと組み合わせます。Si34071は、システムMCUに対する9600ボーのシンプルなUARTインターフェイスを備えています。Si34071は、5Gスモール・セル、ワイヤレス・アクセス・ポイント、およびIoTゲートウェイに十分な電力を供給します。Si3471 PSEコントローラと連動するSi34071は、小型の32ピン5 mm x 5 mm QFNパッケージで提供されます。

 

送電およびデータ伝送ソリューションの大手企業Altronix社で最高技術責任者を務める、Jonathan Sohnis氏は次のように述べています。「シリコン・ラボの新しい90 Wソリューションによって、急成長し続けるハイパワーPoE市場に向けた単一ポートPoEの設計が合理化されました。シリコン・ラボの優れたテクニカル・サポートに支えられて、最先端のハイパワーPoE技術で市場に早期参入が可能となりました」

 

シリコン・ラボラトリーズについて

シリコン・ラボラトリーズ(略称: シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB、本社: 米テキサス州オースチン、www.silabs.com)は、よりスマートかつコネクティビティを求める市場向けにシリコン、ソフトウェア、各種ソリューションを提供する業界大手メーカーです。シリコン・ラボの技術は、IoT、インターネット基盤、産業オートメーション、民生及び自動車市場の将来を形作るものです。当社の卓越した技術力を有する世界クラスのエンジニアは性能、省エネルギー、コネクティビティ、簡素化に焦点をあてた製品開発を行っています。会社概要・事業詳細はwww.silabs.comをご覧ください。

 

Silicon Laboratories, Silicon Labs, Sロゴ, Silicon Laboratoriesロゴ, Silicon Labsロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商標です。その他の登録商標・商標は、各所有者にその権利が帰属します。

 

###

 

報道関係者お問合せ先

Silicon Labs PR Contact: Dale Weisman +1-512-532-5871, dale.weisman@silabs.com

ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com

 

Follow Silicon Labs at http://news.silabs.com/, at http://blog.silabs.com/

Twitter at http://twitter.com/siliconlabs

LinkedIn at http://www.linkedin.com/company/siliconlabs

Facebook at http://www.facebook.com/siliconlabs

Follow on LinkedIn at linkedin.com/company/qulsar and on Twitter at twitter.com/Qulsar

 

記事ご掲載時のお問合せ先

シリコン・ラボラトリーズ Y.K.

TEL: 03-5460-2411(代表) http://jp.silabs.com

 

株式会社マクニカ テクスターカンパニー

〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3マクニカ第1ビル

Tel: 045-470-9841 FAX: 045-470-9844

お問合せ: https://www.macnica.co.jp/qsmail/tsc/

http://www.tecstar.macnica.co.jp/

(opens in a new window)