News Releases
シリコン・ラボラトリーズ(シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB)は、メッシュ・ネットワークに導入される環境に優しいIoT製品向けに、セキュアかつ超低電力のZigbee®システムオンチップ(SoC)デバイスの新製品「EFR32MG22(MG22)」ファミリを発表しました。MG22製品ファミリは、シリコン・ラボのZigbeeポートフォリオを拡張するものであり、Zigbee Green Powerに最適化された、最小かつ超低電力のSoCを実現します。シリコン・ラボのWireless Gecko Series 2プラットフォームをベースにしたMG22 SoCは、コイン電池や環境発電を利用するスマート・ホーム・センサー、照明制御、ビルディング・オートメーション、産業オートメーションなどのZigbeeデバイスに最適です。
EFR32MG22 SoCは、5 mm x 5 mm QFN40、4 mm x 4 mm QFN32ならびに0.3 mm x 4 mm x 4 mm TQFN32の3パッケージで供給されます。デベロッパは、ネットワークアナライザやエネルギー・プロファイラ・ツール、Zigbee 3.0スタック、デモ、モバイルアプリを含むSimplicity Studio, を無料でダウンロード入手いただけます。価格及び納期については、シリコン・ラボ国内販売代理店にお問い合わせください。製品仕様に関する詳細は、こちら(silabs.com/mg22)をご参照ください。
エネルギー効率に優れたZigbee Green Power技術を活用することで、住宅、商業、産業各分野のエネルギー消費がIoTデバイス単位で抑えられ、環境問題の改善につながります。Zigbee Green Powerは、エネルギー効率で定評のあるZigbee 3.0プロトコルと同じ802.15.4 PHYとMACを採用しています。そのためワイヤレス伝送に必要なデータ量が減り、消費電力がさらに低減します。Zigbee Green Powerは当初から、バッテリ駆動にも、バッテリ不要の環境発電にも対応する、IoTデバイス向けの効率性に優れたプロトコルとして開発されたものです。シリコン・ラボは、こうした電力が限定されたワイヤレス用途でクラス最高の接続ソリューションを実現するように、MG22 SoCを最適化しました。
シリコン・ラボで、IoT製品担当上級副社長兼ジェネラル・マネージャーを務めるMatt Johnsonは次のように述べています。「シリコン・ラボは、Zigbee SoCとモジュールの導入実績で業界をリードしており、Zigbee Green Powerメッシュ・ネットワーク・ソリューションについても主導的な立場にあります。当社の新しいMG22 SoCソリューションには、優れたエネルギー効率とセキュリティ機能、ワイヤレス性能、ソフトウェア・ツールとソフトウェア・スタックが投入されています。環境に優しい、超低電力のIoT製品に対する需要の拡大に対応するものです」
MG22 SoCには、TrustZoneを搭載した高性能かつ低消費電力の76.8 MHz Arm® Cortex®-M33が組み込まれています。SoCでは、超低送受信電力(8.2 mA TX at +6 dBm、3.9 mA RX)と1.4 µAのディープスリープモード電力、低消費電力の周辺機器により、傑出したエネルギー効率が得られます。
新MG22 SoCを含むシリコン・ラボのSeries 2製品には、業界をリードする優れたセキュリティ機能が実装されています。詳細についてはsilabs.com/securityをご覧ください。
シリコン・ラボラトリーズについて
シリコン・ラボラトリーズ(略称: シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB、本社: 米テキサス州オースチン、www.silabs.com)は、よりスマートかつコネクティビティを求める市場向けにシリコン、ソフトウェア、各種ソリューションを提供する業界大手メーカーです。シリコン・ラボの技術は、IoT、インターネット基盤、産業オートメーション、民生及び自動車市場の将来を形作るものです。当社の卓越した技術力を有する世界クラスのエンジニアは性能、省エネルギー、コネクティビティ、簡素化に焦点をあてた製品開発を行っています。会社概要・事業詳細はwww.silabs.comをご覧ください。
Silicon Laboratories, Silicon Labs, Sロゴ, Silicon Laboratoriesロゴ, Silicon Labsロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商標です。その他の登録商標・商標は、各所有者にその権利が帰属します。
###
報道関係者お問合せ先
Silicon Labs PR Contact: Dale Weisman +1-512-532-5871, dale.weisman@silabs.com
ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com
Follow Silicon Labs at http://news.silabs.com/, at http://blog.silabs.com/
Twitter at http://twitter.com/siliconlabs
LinkedIn at http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
Facebook at http://www.facebook.com/siliconlabs
Follow Qulsar at qulsar.com, on LinkedIn at linkedin.com/company/qulsar and on Twitter at twitter.com/Qulsar
記事ご掲載時のお問合せ先
シリコン・ラボラトリーズ Y.K.
TEL: 03-5460-2411(代表) http://jp.silabs.com
株式会社マクニカ テクスターカンパニー
〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3マクニカ第1ビル
Tel: 045-470-9841 FAX: 045-470-9844