<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>News Archive - Silicon Labs</title>
<link>https://jp.news.silabs.com/</link>
<description></description>
<item>
<title>シリコン・ラボ、200ノードのMatter over Thread検証ネットワークでMatterの大規模導入を推進</title>
<link>https://jp.news.silabs.com/2026-06-25-Matter-over-Thread</link>
<description></description>
<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:51:00 -0400</pubDate>
<guid>https://jp.news.silabs.com/2026-06-25-Matter-over-Thread</guid>
</item>
<item>
<title>DurinがシリコンラボのMG24ワイヤレスSoCを採用 スマートロック向けAliroモバイルアクセスの普及を加速
</title>
<link>https://jp.news.silabs.com/2026-03-30-Durin-MG24-SoC-Aliro</link>
<description></description>
<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:45:00 -0400</pubDate>
<guid>https://jp.news.silabs.com/2026-03-30-Durin-MG24-SoC-Aliro</guid>
</item>
<item>
<title>シリコン・ラボ、コネクティビティの次の時代を支える「シリーズ3」SoCの提供を開始</title>
<link>https://jp.news.silabs.com/2025-10-06-3-SoC</link>
<description></description>
<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 07:19:00 -0400</pubDate>
<guid>https://jp.news.silabs.com/2025-10-06-3-SoC</guid>
</item>
<item>
<title>シリコン・ラボ、FG23LワイヤレスSoCの提供開始	
サブGHz帯IoTアプリケーション向けにクラス最高のコストパフォーマンスを実現
</title>
<link>https://jp.news.silabs.com/2025-09-11-SoC</link>
<description></description>
<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 01:42:00 -0400</pubDate>
<guid>https://jp.news.silabs.com/2025-09-11-SoC</guid>
</item>
<item>
<title>シリコン・ラボ、世界初のPSAレベル4認証取得により、IoTセキュリティ分野でのリーダーシップを強化</title>
<link>https://jp.news.silabs.com/2025-08-07-PSA-4-IoT</link>
<description></description>
<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 21:51:00 -0400</pubDate>
<guid>https://jp.news.silabs.com/2025-08-07-PSA-4-IoT</guid>
</item>
</channel>
</rss>
